PTFE and PFA Core Hose — PTFE Core Hose Smooth Bore, T-Series
PTFE and PFA core hose available with these specifications:
- 1/4 to 3/4 in. (6 to 12 mm)
- –65°F (–53°C) to 450°F (232°C)
- PTFE
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
PTFE and PFA Core Hose — PTFE Core Hose Smooth Bore, T-Series — T 系列 PTFE 软管
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12BHT-24 PTFE 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-12BHT-36 PTFE 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-12BHT-48 PTFE 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-12 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-120 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-18 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-24 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-36 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-48 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-6 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-60 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4BHT-72 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4MBHT-12 PTFE 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4MBHT-24 PTFE 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4MBHT-36 PTFE 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6BHT-12 PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6BHT-18 PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6BHT-24 PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6BHT-36 PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6BHT-48 PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6BHT-60 PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6BHT-72 PTFE 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-12 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-120 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-18 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-24 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-36 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-48 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-60 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8BHT-72 PTFE 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8MBHT-24 PTFE 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8MBHT-36 PTFE 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas