中压卡套管接头 — 外螺纹接头
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4FK0-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-4FK0-1-8 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-6FK0-1-4 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-6FK0-1-8 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-8FK0-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-6FK0-1-6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-6FK0-7-4 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-4FK0-1-4MP 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 中压卡套管接头 1/4 in. 外螺纹中压锥面和螺纹
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間