text.skipToContent text.skipToNavigation

卡套管接头和转换接头 — 联合接头 — 90°弯头

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

卡套管接头和转换接头 — 联合接头 — 90°弯头

具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
6MO-400-9 6-Moly 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
6MO-810-9 6 钼 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-1010-9 黄铜 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-10M0-9 黄铜 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-1210-9 黄铜 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-12M0-9 黄铜 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-1410-9 黄铜 7/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 7/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-15M0-9 黄铜 15 mm 世伟洛克® 卡套管接头 15 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-1610-9 黄铜 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-16M0-9 黄铜 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-1810-9 黄铜 1 1/8 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/8 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-400-9 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-600-9 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-6M0-9 黄铜 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-810-9 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-8M0-9 黄铜 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
HC-400-9 C-276 合金 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
HC-810-9 C-276 合金 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
M-400-9 合金 400/R-405 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
M-600-9 Alloy 400/R-405 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
M-810-9 合金 400/R-405 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
PFA-420-9 PFA 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
PFA-620-9 PFA 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
PFA-820-9 PFA 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
S-10M0-9 碳钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
S-1210-9 碳钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
S-1610-9 碳钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
S-600-9 碳钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
S-810-9 碳钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-100-9 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-1010-9 316 不锈钢 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-10M0-9 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-1210-9 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-1210-9SC11 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-12M0-9 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-1410-9 316 不锈钢 7/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 7/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-15M0-9 316 不锈钢 15 mm 世伟洛克® 卡套管接头 15 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-1610-9 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-16M0-9 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-18M0-9 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-2000-9 316 不锈钢 1 1/4 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/4 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-200-9 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-20M0-9 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-22M0-9 316 不锈钢 22 mm 世伟洛克® 卡套管接头 22 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-2400-9 316 不锈钢 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-25M0-9 316 不锈钢 25 mm 世伟洛克® 卡套管接头 25 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-28M0-9 316 不锈钢 28 mm 世伟洛克® 卡套管接头 28 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-300-9 316 不锈钢 3/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-30M0-9 316 不锈钢 30 mm 世伟洛克® 卡套管接头 30 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-3200-9 316 不锈钢 2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-3M0-9 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-400-9 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-400-9JA 316 Stainless Steel 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-400-9SC11 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4M0-9 316 不锈钢 4 mm 世伟洛克® 卡套管接头 4 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-500-9 316 不锈钢 5/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 5/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-600-9 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-600-9-4 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-600-9SC11 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6M0-9 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-6M0-9-4 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-810-9 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-810-9-4 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-810-9SC11 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8M0-9 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
T-400-9 PTFE 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

请稍候几分钟,不要关闭此页面