|
316 스테인리스강 2개 연결구 축소형 샘플 실린더,25cm3,1000psig(68.9bar)
부품 번호: SS-4CD-TW-25
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
미니어처 샘플 실린더3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 연결구가 있는 미니어처 샘플 실린더로 부피가 적은 유체를 운반할 수 있습니다. 튜브 어댑터 끝단은 3/8인치 스웨즈락 튜브 피팅에 체결되거나 1/4 또는 3/8인치 튜빙에 용접될 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
316 스테인리스강 2개 연결구 축소형 샘플 실린더,25cm3,1000psig(68.9bar)
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
미니어처 샘플 실린더
3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 연결구가 있는 미니어처 샘플 실린더로 부피가 적은 유체를 운반할 수 있습니다. 튜브 어댑터 끝단은 3/8인치 스웨즈락 튜브 피팅에 체결되거나 1/4 또는 3/8인치 튜빙에 용접될 수 있습니다.
Features: Sizes from 10 to 3785 cm3 (1 gal); Working pressures up to 5000 psig (344 bar); 304L and 316L stainless steel and alloy 400
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Installation instructions, rupture disc kit ordering numbers, and precautions.
사양
SS-4CD-TW-25 — 316 스테인리스강 2개 연결구 축소형 샘플 실린더,25cm3,1000psig(68.9bar)
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/8인치 |
| 연결구 1 종류 | 튜브 스터브 |
| 연결구 2 크기 | 3/8인치 |
| 연결구 2 종류 | 튜브 스터브 |
| 실린더 부피/정보 | 25cm3 |
| 최대 온도, °F(°C) | 850 (454) |
| 최소 온도, °F(°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 36030101 |
| eClass (5.1.4) | 36030104 |
| eClass (6.0) | 36030104 |
| eClass (6.1) | 36030104 |
| eClass (10.1) | 36030104 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 24111802 |
| UNSPSC (11.0501) | 24111802 |
| UNSPSC (13.0601) | 24111802 |
| UNSPSC (15.1) | 24111802 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4CD-TW-10 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Stub | 3/8 in. | Tube Stub | 제품 보기 |
| SS-4CD-TW-50 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Stub | 3/8 in. | Tube Stub | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
