text.skipToContent text.skipToNavigation

Шаровой кран угловой конфигурации серии 40 с неразъем. корпусом из нерж. стали, Cv 4,6, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/2 дюйма

부품 번호: SS-45S8-A

사양

속성
볼/스템 재질 Нержавеющая сталь
몸체 재질 Нержавеющая сталь 316
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 дюйма
연결구 1 종류 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
연결구 2 크기 1/2 дюйма
연결구 2 종류 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
CV 최대 4.6
유로 Обычная
유로 형태 2-ходовые, отсечные, угловые
핸들 색상 Черный
핸들 스타일 Рычажные
저누출 인증 Да
오리피스 0,406 дюйма/ 10,3 мм
패킹 재질 fluoroplast (PTFE)
링/디스크 재질 Нержавеющая сталь с покрытием из PTFE
실온 압력 등급 1500 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 103 бар при 37 °C
서비스 클래스 Общего назначения
테스트 Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
2-Way 직각형

40 시리즈 원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브는 다양한 산업에서 40여년 동안 믿을 수 있는 성능을 수행해왔습니다. 스웨즈락은 밸브 구조를 수정하고 혁신적인 조립 프로세스를 개발했습니다. 그 결과인 40G 시리즈 볼 밸브는 사용 온도 범위가 확장되고 온도 싸이클링 능력이 개선되었으며, 누설 가능성이 줄어들었습니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Шаровой кран угловой конфигурации серии 40 с неразъем. корпусом из нерж. стали, Cv 4,6, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/2 дюйма

부품 번호: SS-45S8-A
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

2-Way 직각형
40 시리즈 원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브는 다양한 산업에서 40여년 동안 믿을 수 있는 성능을 수행해왔습니다. 스웨즈락은 밸브 구조를 수정하고 혁신적인 조립 프로세스를 개발했습니다. 그 결과인 40G 시리즈 볼 밸브는 사용 온도 범위가 확장되고 온도 싸이클링 능력이 개선되었으며, 누설 가능성이 줄어들었습니다.

사양

SS-45S8-A — Шаровой кран угловой конфигурации серии 40 с неразъем. корпусом из нерж. стали, Cv 4,6, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/2 дюйма

속성
볼/스템 재질 Нержавеющая сталь
몸체 재질 Нержавеющая сталь 316
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 дюйма
연결구 1 종류 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
연결구 2 크기 1/2 дюйма
연결구 2 종류 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
CV 최대 4.6
유로 Обычная
유로 형태 2-ходовые, отсечные, угловые
핸들 색상 Черный
핸들 스타일 Рычажные
저누출 인증 Да
오리피스 0,406 дюйма/ 10,3 мм
패킹 재질 fluoroplast (PTFE)
링/디스크 재질 Нержавеющая сталь с покрытием из PTFE
실온 압력 등급 1500 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 103 бар при 37 °C
서비스 클래스 Общего назначения
테스트 Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-43F4-A Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-43S4-A Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-41GS2-A 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-42GS4-A 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-42GS6MM-A 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-43GF4-A 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-43GM4-S4-A 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-43GS4-A 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-43GS6-A 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-43GS6MM-A 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-44S6-A 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-45S12-A 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기

연락처

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.