ベローズ・シール・バルブ — ベローズ・シール・マルチバルブ・マニホールド、V3シリーズ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/4 インチ
- –40~93°C
- 316ステンレス鋼
- 0.68~4.82 MPa
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
ベローズ・シール・バルブ — ベローズ・シール・マルチバルブ・マニホールド、V3シリーズ — Bellows Sealed
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26L-M1D-122P-IJ 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male Rotatable VCR Thread 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut
Наличие изделий по местоположению склада
часов