VCO®Oリング式面シール継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
VCO®Oリング式面シール継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — Blind Female Nuts
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-VCO-4-BL 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - SS-8-VCO-4-BL 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - -
VCO®Oリング式面シール継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — Female Nuts
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプB-4-VCO-4 Brass 1/4 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - B-8-VCO-4 Brass 1/2 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - SS-12-VCO-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - SS-16-VCO-4 316 Stainless Steel 1 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - SS-4-VCO-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - - SS-8-VCO-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Female VCO O-Ring Face Seal Fitting - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間