text.skipToContent text.skipToNavigation
reguladores de cambio automático de botellas de gas

Reguladores de Cambio Automático de Botellas de Gas Swagelok®

Los reguladores serie KCM conmutan automáticamente las fuentes de gas, asegurando un caudal continuo y reduciendo las paradas.

Obtenga Ayuda Seleccionando Reguladores

Los reguladores para cambio automático de botellas de gas Swagelok serie KCM cambian automáticamente entre dos fuentes de gas para mantener el caudal continuo en aplicaciones industriales críticas, reduciendo las paradas caras y los costes de mano de obra. Los reguladores serie KCM de cambio automático, permiten una distribución fiable del gas prácticamente sin supervisión y están diseñados para reducir al mínimo las necesidades de mantenimiento. Los diafragmas corrugados y no perforados de los reguladores serie KCM ofrecen larga duración y una mejor respuesta a la presión.

Especificaciones

Máxima Presión de Entrada 300 bar (4351 psig) con asiento de PEEK
248 bar (3600 psig)
Las conexiones de las botellas y los accesorios de las mangueras pueden limitar la presión nominal de entrada.
Rangos de Control de Presión 0 a 0,68 bar (0 a 10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (0 a 500 psig)
Presiones Nominales de Cambio 6,8, 17,2 y 34,4 bar (100, 250 y 500 psig)
Coeficiente de Caudal (Cv) 0,06
Máxima Temperatura de Servicio 80°C (176°F) con asiento de PCTFE
200°C (392°F) con asiento de PEEK
100°C (212°F) con asiento de PEEK y presión máxima de entrada superior a 248 bar (3600 psig)

Cómo Elegir el Mejor Regulador Para Su Aplicación

Catálogos de Reguladores de Cambio Automático de Botellas de Gas

Encuentre información detallada sobre nuestros reguladores para cambio automático de botellas de gas con materiales de construcción, accesorios, presión y temperatura de servicio.

Generador de curvas de caudal para reguladores Swagelok

¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?

Vea más información sobre los distintos tipos de reguladores en diferentes condiciones de aplicación con nuestro vídeo de selección de reguladores.

Encuentre Su Regulador

Recursos para Reguladores Swagelok

Variación en la presión de entrada en los reguladores
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador

La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.

Регуляторы Swagelok серии RHPS
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора

Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.

График с кривыми расхода, демонстрирующий падение давления
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления

Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.

Использование регуляторов для уменьшения временной задержки
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе

Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.

请稍候几分钟,不要关闭此页面