Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Uniones
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Uniones — 直通
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-16-UT-6 316 不锈钢 1 in. Ultra-Torr® 真空接头 1 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-12-UT-6 316 不锈钢 3/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-4-UT-6 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-8-UT-6-810 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4-UT-6-200 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4-UT-6-400 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-6-UT-6 316 不锈钢 3/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-6-UT-6-4 316 不锈钢 3/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-6-UT-6-600 316 不锈钢 3/8 in. Ultra-Torr® 真空接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8-UT-6 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-8-UT-6-4 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-8-UT-6-400 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 -
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Uniones — 90°弯头
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-UT-9 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 -
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Uniones — 三通
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-UT-3 316 不锈钢 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/4 in. Ultra-Torr® 真空接头 SS-8-UT-3 316 不锈钢 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头 1/2 in. Ultra-Torr® 真空接头
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas