Диэлектрические фитинги Swagelok®
Диэлектрические фитинги Swagelok изолируют и защищают контрольно-измерительные приборы от воздействия электрического тока, обеспечивая при этом полный поток рабочей среды, поддерживая точность приборов и снижая расходы на их замену.
Смотреть диэлектрические фитингиДиэлектрические фитинги Swagelok защищают приборы, выполняя две основные функции—электрическую изоляцию и локализацию флюидов. Формованная термопластическая изоляция с высокой электрической, химической и ультрафиолетовой стойкостью и низкой абсорбцией влаги обеспечивает диэлектрическую прочность и целостность в широком диапазоне эксплуатационных и климатических условий.
Диэлектрические фитинги, как правило установленные на импульсных линиях газопроводов перед контрольно-измерительными станциями, прерывают катодный электрический ток и обеспечивают полнопроходное сечение. Промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok® или торцевые соединения с конической трубной резьбой (NPT/BSP) обеспечивают непосредственное подключение к системам трубок или трубопроводов, и сокращают время монтажа.
Есть вопросы о диэлектрических фитингах?
Каталоги диэлектрических фитингов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Metal components are machined from 316 stainless steel for use in rugged environments; Molded thermoplastic insulation with excellent electrical, chemical, and ultraviolet resistance and low water absorption maintains dielectric strength and integrity over a wide range of operating and climatic conditions; Gaugeable Swagelok® tube fitting or tapered pipe thread end connections (NPT/BSP) provide direct connection to tubing or piping system.
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.