text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Tuercas macho

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Tuercas macho

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-10-VCR-4 316 不锈钢 5/8 in. 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 - - Ver producto
SS-12-VCR-4 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 - - Ver producto
SS-16-VCR-4 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 - - Ver producto
SS-2-VCR-4 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 - - Ver producto
SS-4-HVCR-4SR 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹大流量 VCR® 金属垫片面密封接头 - - Ver producto
SS-4-VCR-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 - - Ver producto
SS-4-VCR-4-B25 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 - - Ver producto
SS-8-VCR-4 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 - - Ver producto
SS-8-VCR-4-B25 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.