Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Conectores hembra
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Conectores hembra — 直通
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-8-VCO-7-8 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-12-VCO-7-12 316 不锈钢 3/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-16-VCO-7-16 316 不锈钢 1 in. VCO® O 型圈面密封接头 1 in. 内螺纹 NPT SS-4-VCO-7-4 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/4 in. 内螺纹 NPT
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas