取样钢瓶
可提供以下规格的钢瓶:
- 10 至 3785 cm3 尺寸
- 316L 或 304L 不锈钢、400 合金
- –65°F (–53°C) 至 850°F (454°C)
- 1800 psig (124 bar) 至 5000 psig (344 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
MS-5K-CY-4" 304 不锈钢 - - - - MS-5K-CY-2" 304 不锈钢 - - - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-RTM4-F4-1 316L 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-RTM4-F4-2 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-DTM4-F4-023 316 不锈钢 1/4 in. x 2.31 in. 带卡套管短管的外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-DTM4-F4-104 316 不锈钢 1/4 in. x 10.4 in. 带卡套管短管的外螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT
产品供货情况(按商店位置分类)
小时