Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Extensiones de Tubo — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Extensiones de Tubo — Rectos
即使在反复断开和重新连接 Ultra-Torr 直管和三通以进行真空密封之后,仍然可以获得可靠的真空密封。
Ultra Torr 真空管接头
不锈钢结构,碳氟化合物 FKM O 型圈; 可靠、可重复的密封性能; 提供 1/16 至 1 1/2 in. 尺寸的卡套管
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-A-16 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1 in. | 卡套管短管 | Ver producto |
SS-16-UT-A-20 | 316 不锈钢 | 1 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1 1/4 英寸 | 卡套管短管 | Ver producto |
SS-1-UT-A-4BT | 316 不锈钢 | 1/16 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/4 in. | 卡套管短管 | Ver producto |
SS-2-UT-A-4 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/4 in. | 卡套管短管 | Ver producto |
SS-2-UT-A-4BT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/4 in. | 卡套管短管 | Ver producto |
SS-2-UT-A-6 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 3/8 in. | 卡套管短管 | Ver producto |
SS-2-UT-A-6BT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 3/8 in. | 卡套管短管 | Ver producto |
SS-4-UT-A-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/4 in. | 卡套管短管 | Ver producto |
SS-4-UT-A-6 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 3/8 in. | 卡套管短管 | Ver producto |
SS-4-UT-A-6BT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 3/8 in. | 卡套管短管 | Ver producto |
SS-4-UT-A-8 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/2 in. | 卡套管短管 | Ver producto |
SS-4-UT-A-8BT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/2 in. | 卡套管短管 | Ver producto |
SS-6-UT-A-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 3/8 in. | 卡套管短管 | Ver producto |
SS-6-UT-A-8 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/2 in. | 卡套管短管 | Ver producto |
SS-6-UT-A-8BT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/2 in. | 卡套管短管 | Ver producto |
SS-8-UT-A-10 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 5/8 in. | 卡套管短管 | Ver producto |
SS-8-UT-A-10BT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 5/8 in. | 卡套管短管 | Ver producto |
SS-8-UT-A-12 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 3/4 in. | 卡套管短管 | Ver producto |
SS-8-UT-A-12BT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 3/4 in. | 卡套管短管 | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.