Accesorios para soldar — Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza — Codos de 90°
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios para soldar — Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza — Codos de 90°
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.
焊接接头 超高纯、特殊清洗和工业用
1/8 至 1 in. 及 6 至 18 mm; 316、316L、316L VAR 和 316L VIM-VAR 不锈钢材料; 适用于手动或自动焊接设备的接头
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-2MW-9 | 316L VIM-VAR | 1/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
6LV-2MW-9P | 316L VIM-VAR | 1/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
6LV-4MW-9 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
6LV-4MW-9-03442 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
6LV-4MW-9-03442P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
6LV-4MW-9-03443 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
6LV-4MW-9-03443P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
6LV-4MW-9P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
6LV-4MW-9P-B25 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
6LV-6MMW-9 | 316L VIM-VAR | 6 mm | Micro-Fit 卡套管对焊 | 6 mm | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
6LV-6MW-9 | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
6LV-6MW-9-4 | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
6LV-6MW-9-4P | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
6LV-6MW-9P | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
6LV-8MW-9 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
6LV-8MW-9-4 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
6LV-8MW-9-4P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
6LV-8MW-9-6 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
6LV-8MW-9-6P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
6LV-8MW-9P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
HC22-4MW-9 | C-22 合金 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
HC22-8MW-9 | C-22 合金 | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.