焊接接头 — 对焊接头 — 90°弯头
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
焊接接头 — 对焊接头 — 90°弯头
凭借采用多种合金制成的世伟洛克超高纯度、经过特殊清洁的工业焊接接头,实现永久性连接的强度和可靠性。
焊接接头 超高纯、特殊清洗和工业用
1/8 至 1 in. 及 6 至 18 mm; 316、316L、316L VAR 和 316L VIM-VAR 不锈钢材料; 适用于手动或自动焊接设备的接头
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-12-ATW-9 | 316L 不锈钢 | 3/4 in. | 自动卡套管对焊 | 3/4 in. | 自动卡套管对焊 | Ver producto |
316L-12TB7-9 | 316L 不锈钢 | 3/4 in. | 卡套管对接焊接 | 3/4 in. | 卡套管对接焊接 | Ver producto |
316L-12TB7-9P | 316L 不锈钢 | 3/4 in. | 卡套管对接焊接 | 3/4 in. | 卡套管对接焊接 | Ver producto |
316L-4-ATW-9 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 自动卡套管对焊 | 1/4 in. | 自动卡套管对焊 | Ver producto |
316L-4TB7-9 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 卡套管对接焊接 | 1/4 in. | 卡套管对接焊接 | Ver producto |
316L-6TB7-9 | 316L 不锈钢 | 3/8 in. | 卡套管对接焊接 | 3/8 in. | 卡套管对接焊接 | Ver producto |
316L-8TB7-9 | 316L 不锈钢 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | 1/2 in. | 卡套管对接焊接 | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.