text.skipToContent text.skipToNavigation
transductores de presión

Transductores de Presión Swagelok®

Monitorización electrónica precisa de la presión con los transductores de presión Swagelok para aplicaciones industriales y a prueba de explosiones.

Solicitud de Más Información

Los transductores de presión Swagelok® son personalizables para adaptarse a las diferentes necesidades de los sistemas con diversos rangos de presión, conexiones a proceso, conectores eléctricos y señales de salida.

Transductores de Presión Modelo S (Estándar Industrial) y Modelo E (Antideflagrante)

Estos modelos de transductores de presión de acero inoxidable son resistentes y compactos y resisten los picos de presión, los golpes de ariete y las vibraciones. Utilizan tecnología de película fina y sensores piezoresistivos para ofrecer fiabilidad y estabilidad, con una precisión del 0,5% de calibración del punto límite del span (0,25% de la línea recta de mejor ajuste del span).

Ofrecen un amplio rango de unidades de presión (psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa), referencias de presión (compuesta, manométrica o absoluta) y varias conexiones a proceso (adaptadores a tubo Swagelok®, NPT, RG, RJ o ISO7 cónica), incluyendo la opción de diafragma enrasado para fluidos viscosos.

Los transductores de presión Swagelok® modelo S son idóneos para aplicaciones industriales generales como control de máquinas, control de procesos, equipos de laboratorio e hidráulicos. Los transductores de presión Swagelok® modelo E están diseñados para entornos a prueba de explosiones como la monitorización de cabezas de pozo, industrias petroquímicas y del petróleo y gas offshore. El modelo E resiste picos de presión, vibraciones y humedad, conforme a las normas IP67/NEMA 4X y a los certificados CSA/FM, con valores nominales de temperatura T6 a 60°C (140°F) y T4 a 105°C (221°F).

¿Necesita ayuda para regular o controlar la presión?

Encuentre Apoyo en Ingeniería

Catálogos de Transductores de Presión

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Se Instala un Racor Swagelok
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Vea cómo los sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 siguen las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.

Ingeniero inspecciona los sistemas de fluidos de pequeño diámetro en un ensamblaje personalizado
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

请稍候几分钟,不要关闭此页面