公称管接头 — 联合球形接头
可提供以下规格的接头:
- 1/8 至 1 in.
- 316 不锈钢、碳钢、黄铜、6-钼、625 合金、825 合金和 2507 合金
- 最大压力 2300 psig (158 bar) 至 12 700 psig (875 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4-UBJ 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 联合球形接头 SS-8-UBJ 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 联合球形接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时