text.skipToContent text.skipToNavigation

润滑剂 — 螺纹润滑剂 — Blue Goop™

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

润滑剂 — 螺纹润滑剂 — Blue Goop™
使用针对各种材料、合金和温度而配制的世伟洛克全系列螺纹润滑剂,可轻松组装接头。

类似产品

零部件号
容器尺寸
温度范围
阀体材料
卡套管外径
管壁厚度计
MS-TL-BGC 1 lb. (450 g) 温度不超过 400 F (204 C) - - - 查看产品
MS-TL-BGT 2 oz. (59 cm3) 温度不超过 400 F (204 C) - - - 查看产品

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

请稍候几分钟,不要关闭此页面