Válvulas de fuelle — Recambios y Accesorios — Conjunto del Fuelle
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas de fuelle — Recambios y Accesorios — Conjunto del Fuelle
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
波纹管密封阀:U系列
波纹管上面有辅助密封系统, 工作压力可达 2500 psig (172 bar), 温度达 648°C (1200°F), 1/4、3/8、1/2、3/4 和 1 in.;6、10 和 12 mm 端接, 不锈钢材料
波纹管密封阀: B系列
工作压力可达 1000 psig (68.9 bar); 温度达 482°C (900°F); 1/4、3/8、1/2 和 3/4 in.;6、10 和 12 mm 端接; 黄铜、不锈钢和合金 400 材料
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12U-K1 | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4BA-K1 | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4BK-K1 | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4U-K1 | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8B-K1 | - | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.