Manómetros para Servicio General con Aprobación ECE R110 (Serie PGN) Swagelok®
Mediciones precisas de la presión en las aplicaciones de vehículos de gas natural comprimido (GNC) con manómetros certificados conforme a la normativa ECE R110.
Solicitud de Información sobre ManómetrosLos manómetros Swagelok® serie PGN son manómetros para servicio general certificados según las normas ECE R110 para su uso en vehículos de gas natural comprimido (GNC). Con una lente de policarbonato para una mayor protección, estos manómetros de gas natural garantizan la durabilidad en entornos exigentes.
Disponibles en tamaños de esfera de 50 mm (2 pulg.) y 63 mm (2 1/2 pulg.), ofrecen un rango de medición de 0 a 400 bar (40 MPa, 6000 psi) con un tamaño de orificio de 0,58 mm (0,023 pulg.).
Las opciones incluyen una conexión final de latón con un tubo Bourdon para el manómetro de 50 mm (2 pulg.), salida de transductor para el modelo de 50 mm con conexiones finales de latón y certificaciones de calibración y materiales para satisfacer las necesidades precisas de la aplicación.
Especificaciones
Tamaño de la esfera, 50 mm (2 pulg.)
Rango de la Esfera | Manómetro de presión positiva: 0 a 400 bar (6000 psi, 40 MPa) |
Temperatura de Servicio | Conexiones finales de acero inoxidable: –40 a 120°C (–40 a 248°F) Conexiones finales de latón: –40 a 120°C (–40 a 248°F); a temperaturas ambiente superiores a 100°C (248°F), la presión de servicio máxima está limitada a 240 bar (3480 psig) durante un máximo de 8 h de operación continua |
Precisión | Conexiones finales de acero inoxidable: 1,6% de span (ASME B40.1, Grado B, EN 837-1 Clase 1.6, JIS B7505 Clase 1.6) Conexiones finales de latón: 2,5 % de span (ASME B40.1, grado B, EN 837-1 clase 2.5, JIS B7505 clase 2.5) |
Conexiones Finales de Acero Inoxidable |
|
Conexiones Finales de Latón |
|
Tamaño de la Esfera de 63 mm (2 1/2 pulg.)
Rango de la Esfera | Manómetro de presión positiva: 0 a 400 bar (6000 psi, 40 MPa) |
Temperatura de Servicio | Conexiones finales de acero inoxidable: –40 a 120°C (–40 a 248°F) |
Precisión | Conexiones finales de acero inoxidable: 1,6% de span (ASME B40.1, Grado B, EN 837-1 Clase 1.6, JIS B7505 Clase 1.6) |
Conexiones Finales de Acero Inoxidable |
|
Catálogos de Manómetros
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros
Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.
Cómo Prevenir los Fallos de los ManómetrosRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Green Alternative Systems Manufacturing Empieza a Colaborar con Swagelok a través de Custom Solutions
Descubra cómo la colaboración con Swagelok ayudó a Green Alternative Systems (GAS) a acelerar la producción, reducir los costes laborales y conseguir una mayor fiabilidad del sistema.

Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos
Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

공정 측정 – 임펄스 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.