针形阀和计量阀 — 高压针阀,Sno-Trik 410、445、645、945 系列
可提供以下规格的阀门:
- 1/4 至 9/16 in.
- –65°F (–53°C) 至 450°F (232°C)
- 316 不锈钢
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
针形阀和计量阀 — 高压针阀,Sno-Trik 410、445、645、945 系列 — 直通型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-645-FP 316 不锈钢 3/4-16 in. 直内螺纹 3/4-16 in. 直内螺纹 SS-445-FP 316 不锈钢 9/16-18 in. 直内螺纹 9/16-18 in. 直内螺纹 SS-410-FP 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas