Sistema de Soldadura — Bloques de fijación y collarines
Sistema de soldadura disponible con estas especificaciones:
- Tamaño de tubo de 6 a 25 mm (1/8 a 1)
- Cabezales de soldadura series 5 ó 10
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
夹具和夹箍 — 夹具块
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-10TFB 10 系列 1/4 至 1 in. 和 6 至 25 mm CWS-5TFB 5 系列 1/8 至 5/8 in. 和 3 至 17.3 mm -
夹具和夹箍 — 管件夹片
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-10UCI-12 10 系列 3/4 in. CWS-10UCI-16 10 系列 1 in. CWS-5UCI-04 5 系列 1/4 in. CWS-5UCI-08 5 系列 1/2 in. CWS-10UCI-08 系列 10 1/2 in. K-11132 系列 5 - CWS-5UCI-02 5 系列 1/8 in. CWS-5UCI-06 5 系列 3/8 in. CWS-5UCI-10 5 系列 5/8 in. K-11108 系列 5 - SWS-WHEC-D-35 系列 4、8、8HPH、5、10、20、40 - K-SWS-5H-RTR-GEAR 系列 5 - -
夹具和夹箍 — 夹具侧板
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5FSP1 5 系列 - CWS-5FSP2 5 系列 - -
夹具和夹箍 — Micro-Fit® 夹箍
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5MWCI-04 5 系列 1/8、1/4 in. 和 6 mm CWS-5MWCI-06 5 系列 3/8 in.,8 和 10 mm CWS-5MWCI-08 5 系列 1/2 in.和 12 mm -
Bloques de fijación y collarines — 焊头夹具
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboSWS-4MFB-04 4 系列 1/4 in. SWS-8MFA-04 8 系列 1/4 in. -
Bloques de fijación y collarines — 转换接头插件
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaSerie del SoldadorTamaño del tuboCWS-5FVCR-04 5 系列 -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas