Unités de sertissage multitêtes (MHSU) Swagelok®
Les unités de sertissage multitêtes (MHSU) Swagelok® simplifient le présertissage des bagues sur les tubes, garantissant ainsi des raccordements fiables. Particulièrement utiles lorsqu’il faut monter un grand nombre de raccords, elles réduisent les délais d’assemblage ainsi que les erreurs de manipulation. Les unités MHSU s’adaptent à des tubes de différents diamètres sans outillage supplémentaire, ce qui les rend polyvalentes et faciles à utiliser.
Se faire aider pour choisir une MHSU世伟洛克®多头预装装置 (MHSU) 设计用于精简预装工艺,确保可靠、高效的卡套管连接。这些装置可将卡套预装在卡套管上,从而减少装配和安装时间。标准卡套管标记功能可显示出卡套管何时位于装置底部的正确位置,从而提高准确性和一致性。MHSU 有两种装置尺寸,其工具适用于 1/2 至 1 inch 和 12 至 25 mm 的卡套管及卡套管转换接头,以及 1 至 2 inch 和 25 至 50 mm 的卡套管及卡套管转换接头。这些装置是大容量应用的理想之选,可尽可能地减少操作人员的失误,无需额外工具即可适应各种卡套管尺寸,因此用途广泛,使用方便。
多头预装装置目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性
理想的卡套管接头取决于众多条件,但很重要的一条是在安装之前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范昂贵或危险的泄漏。

案例分析:世伟洛克弯管解决方案助力 Green Alternative Systems 控制人工成本
借由世伟洛克帮助测试控制人工成本的方法,Green Alternative Systems (GAS) 的生产时间缩短了 75%,每年节省 224,000 美元人工成本。阅读更多有关如何成功开展合作的信息。

实现复杂卡套管系统的三大技巧
了解使用手动卡套管弯管机的三大技巧可以帮助您实现泄漏点更少且流量更高的复杂卡套管系统。

如何使用世伟洛克手动卡套管弯管机
学习如何使用手动弯管机精确、高效地实现卡套管的 90°和 180° 弯曲。世伟洛克®手动弯管机可以弯曲不同材质的卡套管,具有一致性好、质量高的特点。