Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen mit NPT-Gewinde von Swagelok® ermöglichen formschlüssige und leckagefreie Verbindungen in Rohr- und Schlauchsystemen für eine Vielzahl industrieller Anwendungsbereiche.
Rohrverschraubungen anzeigenDie Rohrverschraubungen mit NPT-Gewinde von Swagelok® ermöglichen zuverlässige Verbindungen in Rohr- und Schlauchsystemen für eine Vielzahl industrieller Anwendungsbereiche. Sie sorgen für einen leckagefreien Betrieb bei gleichzeitiger Minimierung von Gewindefraß und einer optimierten Anzahl an Gewindeverbindungen, indem sie die Auslegungsanforderungen gängiger Industrienormen übertreffen.
Bestimmung der Größe und Steigung einer Gewindeverschraubung
Die nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellten Gewindeverschraubungen sind in einer Vielzahl von Formen und Werkstoffen erhältlich, sowie in dickwandiger Ausführung aus Edelstahl 316 für Anwendungen mit Druckbereichen von bis zu 15.000 psig (1.033 bar). Um eine genaue Rohrausrichtung zu gewährleisten, werden die Abmessungen an Winkel-, Kreuz- und T-Verschraubungen einer strengen Kontrolle unterworfen.
Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl von Verschraubungen?
Categorías de Accesorios Roscados
Acoplamientos
Mantenga la continuidad entre dos o más tramos de tubería para una conducción fiable de fluidos o gases.
Adaptadores
Conecte o amplíe un sistema de fluidos compuesto por componentes de distintos tamaños y materiales con adaptadores disponibles en codo, en te y rectos.
Manguitos roscados
Adapte sistemas de tuberías mediante el accesorio roscado adecuado para conectar dos tuberías o racores en uno o ambos extremos.
Recambios y Accesorios
Explore herramientas y conjuntos útiles para ayudar a mantener los accesorios roscados de tubería de los sistemas de fluidos.
Reductores
Combine una tubería de mayor con otra de menor diámetro, cambiando el tamaño de la tubería del sistema para satisfacer los requisitos de caudal o para adaptarse a la instalación existente.
Tapones para tubo y tapones para racor
Selle la tubería u otra conexión con un tapón que cierra el extremo de una tubería, o un tapón roscado al extremo de un tramo de tubería.
Tuercas de Unión
Garantice sistemas sin fugas y fiables con las tuercas de unión construidas para instrumentación y control de procesos.
Rohrverschraubungen—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Vorteile entdeckenRessourcenzentrum
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
Swagelok 튜브 피팅 설치
이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.
파이프 피팅
Swagelok 파이프 피팅은 내부면에 거스름(burr)이 없고 나사 측면이 매끄러우므로 원활한 유동과 최적의 밀폐가 보장되며 마모도 최소화됩니다. 어댑터, 캡 및 플러그, 커플링, 크로스, 엘보우, 니플, 리듀서, 티 등과 같은 구성의 다양한 재질이 Swagelok의 높은 품질 표준에 따라 제조되므로 광범위한 상황의 요구 조건을 충족합니다.