カタログ
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Рычажные клапаны — Прямая конфигурация, с приводом
Рычажный клапан обеспечивает быстрое и простое двухпозиционное регулирование.
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-92F2-C | 黄铜 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-92F2-C | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 製品を見る |
| SS-92S2-C | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 製品を見る |
| SS-92S4-C | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 製品を見る |
| SS-92S4-C-HT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 製品を見る |
| SS-92S4-O | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 製品を見る |
| SS-92S4-O-HT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 製品を見る |
| SS-92S6MM-C | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
