目录
VCR® 金属垫片面密封管接头 — 外螺纹接头 — 直通
使用世伟洛克 VCR® 金属垫片面密封,可以在保持金属对金属密封高纯性的同时实现密封连接。
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-HVCR-1A6 | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 大流量 VCR® 金属垫片面密封接头 | 3/8 in. | 自动卡套管焊接 | 查看产品 |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7 | 316L VAR | 1/4 in. | 大流量 VCR® 金属垫片面密封接头 | 3/8 in. | 卡套管对接焊接 | 查看产品 |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7P | 316L VAR | 1/4 in. | 大流量 VCR® 金属垫片面密封接头 | 3/8 in. | 卡套管对接焊接 | 查看产品 |
| SS-12-VCR-1-12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-16-VCR-1-16 | 316 不锈钢 | 1 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-2-VCR-1-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4-VCR-1-00032 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 9/16-18 in. | 直外螺纹 O 型圈密封 | 查看产品 |
| SS-4-VCR-1-2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4-VCR-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4-VCR-1-4RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | 查看产品 |
| SS-4-VCR-1-8 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4-VCR-1-OR | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 7/16-20 in. | O 型圈密封 SAE/MS 直外螺纹 | 查看产品 |
| SS-4-VCR-6-200 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-4-VCR-6-400 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-4-VCR-6-600 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-4-VCR-6-6M0 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-4-VCR-6-8M0 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-8-VCR-1-01081 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 9/16-18 in. | 直外螺纹 O 型圈密封 | 查看产品 |
| SS-8-VCR-1-4 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-8-VCR-1-6 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-8-VCR-1-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-8-VCR-1-8ST | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 查看产品 |
| SS-8-VCR-6-400 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-8-VCR-6-600 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-8-VCR-6-810 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | VCR® 金属垫片面密封管接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
