Válvulas Swagelok®
Las válvulas Swagelok son fiables por su funcionamiento sin fugas y larga vida útil en aplicaciones industriales críticas, gracias a su capacidad para controlar fiablemente el caudal en un amplio rango de presiones de servicio, temperaturas y condiciones operativas.
Ver VálvulasConocidas por la calidad de su diseño y la larga duración derivada del cuidadoso control en la adquisición de materiales y en los procesos de fabricación, las válvulas Swagelok ofrecen un rendimiento fiable incluso tras años de servicio en las aplicaciones más exigentes. Probamos rigurosamente todas las válvulas que fabricamos para asegurarnos de que cumplen nuestras normas de calidad, por lo que puede estar seguro de que ofrecerán el rendimiento a largo plazo necesario en su entorno de uso final.
Hay válvulas Swagelok disponibles:
- Con una amplia variedad de conexiones finales, incluyendo los racores para tubo Swagelok galgables.
- En una gran variedad de materiales, lo que le permite encontrar productos compatibles con las condiciones operativas del entorno de actuación y los fluidos.
- Con opciones de limpieza estándar y especiales para las aplicaciones de alta pureza y ultra alta pureza (UHP), así como certificados API de bajas emisiones.
Le ayudamos a seleccionar las válvulas correctas para sus aplicaciones, para la instalación y mantenimiento formación, o para la resolución de problemas a través de una red global de casi 200 centros autorizados de ventas y servicio Swagelok.
Vea Nuestros Vídeos sobre Válvulas
¿Busca Asesoramiento sobre Selección y Operación de Válvulas?
阀门类别
单向阀
- Hydrogen Check Valves
- Lift Check Valves, 50 Series
- Medium-Pressure Check Valves, CV Series
- Poppet Check Valves, C, CP, CH Series
- Spare Parts and Accessories
卸荷阀
- Bleed and Purge Valves, BV and P Series
- Medium-Pressure Relief Valves, RV Series
- Proportional Relief Valves, R3, R4, RL3, RL4 and KVV Series
- Proportional Safety-Relief Valves, PRV Series
- Spare Parts and Accessories
快速接头
- Быстроразъемные соединения для КИП
- Быстроразъемные соединения с уплотнением из фторопласта (PTFE)
- Запасные части и вспомогательное оборудование
- Миниатюрные быстроразъемные соединения
- Полнопроходные быстроразъемные соединения
波纹管密封阀
- Высокотемпературные сильфонные клапаны со вспомогательным уплотнением, серия U
- Запасные части и вспомогательное оборудование
- Клапаны с сильфонным уплотнением для работы в режиме переключения, серия BY
- Многоклапанные блоки с сильфонным уплотнением, серия V3
- Пневматические приводы
Catálogos de Válvulas
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
直通型和角型; 不锈钢和碳钢阀体材料; 压力达到 6000 psig (413 bar); 使用 PTFE 填料时,温度可高达 232°C (450°F); 使用石墨填料时, 温度可高达 343°C (650°F)
测微计式手柄,能进行精确的、可重复的流量设定; 工作压力可达 700 psig (48.2 bar); 温度高达 482°C (900°F); 316 不锈钢结构
仪表、直接安装和远程安装阀组及模块化系统 V、VB 和 VL 系列 2 阀、3 阀和 5 阀仪表阀组 VE 系列 2 阀、3 阀和 5 阀直接安装阀组 2 阀远程安装阀组 Mod 85 模块化仪表系统
无填料阀,全金属对大气密封; 工作压力达 3500 psig (241 bar); 温度达 204°C (400°F); VCR® 面密封接头,世伟洛克 (Swagelok®) 卡套管接头和焊接端接. 产品目录
工作压力达 10 000 psig (689 bar); 1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 世伟洛克®(Swagelok®)卡套管接头或 NPT 端接; 316 不锈钢材料
GB 系列球阀,工作压力最高可达 6250 psig (430 bar),温度范围为 –40 至 248˚F(–40 至 120˚C);世伟洛克®卡套管接头端接,3/8 in. 至 1 in. 内螺纹公称管,英制或公制(12 mm 至 25 mm);耐腐蚀阀体材料:316/316L、2507 合金、6 钼、625 合金、825 合金、C-276 合金;可选用于防火应用的 API 607 和用于酸性气体的 NACE MR0175/ISO 15156
1/8 至 2 in. 和 6 至 25 mm 口径, 不锈钢、碳钢和黄铜和特种合金材料, 通-断 (2 通) 阀和切换 (3 通) 阀, 补偿阀座设计, 活动负载的、两件式阀杆填料
工作压力可达 6000 psig (413 bar) ; 流量系数 (Cv ) 从 4.0 至 13.8 英制和公制世伟洛克卡套管接头;可提供 ISO 和 NPT 公称管端接 316 不锈钢本体和端接 手动和气动执行
特点:四分之一圈操作和全流量设计;重量轻;采用含低可萃取物的高纯 PFA 材料,耐化学腐蚀;1/4 英寸世伟洛克® PFA 卡套管接头端接,可保证一致的性能
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
使用单一紧凑型模块提供双关断和排放 (DBB) 操作; 传统 NPT 和符合 ANSI/ISA 76.00.02 的设计; 系统压力达 250 psig (17.2 bar),执行压力 40 psig (2.8 bar); 集成流动回路提供一致的出口流量; 醒目的彩色可视指示环指示开启位置
不锈钢结构, 无旋转球头和旋塞头阀杆设计, 棒轴形直通孔 (旋塞头设计), 延伸阀体获得隔热距离, 1/2 和 3/4 in. 外螺纹至 1/2 in. NPT 内 螺纹端接, 1/2 in. 内螺纹标准压力表接口, 选用 160 规范公称管壁或更厚以加强阀 进口接头强度, 标准的阀帽定位板
工作压力高达 10 000 psig (689 bar); 使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –53 至 232°C (–65 至 450°F); 使用 Grafoil® 填料时,温度可高达 648°C (1200°F); 316 不锈钢;合金 400、20、600 和 C-276 以及钛材料
全焊接设计可提供可靠的系统流体控制。 当压差不到 2 psig (0.14 bar) 时,即可产生正向流动。 当背压不到 2 psig (0.14 bar) 时阀即可关闭。
特点:工作压力最高可达 10 000 psig (689 bar);使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –65 到 450°F(–53 到 232°C);使用 Grafoil® 填料时温度最高可达 1000°F (537°C);合金 625、825、2507 和 6 钼材料
波纹管上面有辅助密封系统, 工作压力可达 2500 psig (172 bar), 温度达 648°C (1200°F), 1/4、3/8、1/2、3/4 和 1 in.;6、10 和 12 mm 端接, 不锈钢材料
对大气全金属密封的无填料阀 ; 工作压力可达 500 psig (34.4 bar) ; 温度最高达 93°C (200°F) ; 1/4 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 端接
工作压力可达 1000 psig (68.9 bar); 温度达 482°C (900°F); 1/4、3/8、1/2 和 3/4 in.;6、10 和 12 mm 端接; 黄铜、不锈钢和合金 400 材料
工作压力可达 3000 psig (206 bar); 世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管接头和 NPT 及 ISO 锥管端接; 1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 尺寸; 黄铜和 316 不锈钢材料.
工作压力可达 6000 psig (413 bar);温度范围从 −40 到 150ºC (−40 到 302ºF);使用紧凑型设计提供大流量能力;1/4 至 3/8 in. 和 6 至 8 mm 端接;316 不锈钢结构
特点:齿条齿轮气动执行机构、电磁阀和限位开关;符合 ISO 5211 标准的气动执行机构、电磁阀、限位开关和位置传感器;可用于现场装配的完整执行组件和成套件
开关,切换,交叉转换式流动路径; 工作压力达 3000 psig (206 bar); 温度范围从 –53 至 148°C (–65 至 300°F); 环境和加热过程应用; 1/16 至 3/4 in. 和 3 至 12 mm 端接.
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
特点:625 合金、825 合金和 2507 合金超级双相不锈钢材料;可用于 CH4 和 CH8 系列单向阀;工作压力可达 6 000 psig (413 bar);1/4 至 1 in. 世伟洛克卡套管接头或 NPT 端接; 固定开启压力:1 至 25 psi(0.07 至 1.8 bar)
316L VAR 不锈钢阀体; 工作压力可达 300 psig (20.6 bar); 1/4、3/8 和 1/2 in.;10 和 12 mm 端接
特点:316 不锈钢材料;联合阀帽结构,安全可靠;Grafoil® 填料以确保高温性能;世伟洛克®卡套管接头、内螺纹 NPT,以及卡套管或公称管承插焊端接
特点:限制对手动执行阀的使用;;锁定附件符合 OSHA 锁定/挂牌,Standard 29 CFR Part 1910.147,危险能源控制锁定;亮橙安全色可以提高能见度。也提供其它颜色。
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design
压力达 6000 psig (413 bar); 温度达 400°F (204°C); 1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 端部连接; 不锈钢结构
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.
Válvulas
Swagelok tiene disponible una gran variedad de válvulas para sistemas de fluidos industriales-incluyendo válvulas de bola, válvulas de fuelle, válvulas antirretorno, válvulas de diafragma, válvulas dosificadoras, válvulas de aguja, válvulas para interfaz de proceso, válvulas de macho cilíndrico, enchufes rápidos y válvulas de alivio-dando a los clientes acceso a las soluciones que necesitan para conseguir un control fiable del caudal.