|
Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 16 mm Tube Size, Polypropylene Support Body
零部件号:304-S3-PP-16TM
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
螺栓连接塑料夹卡套管支撑件使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。 登录或注册查看价格 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
目录
螺栓连接塑料夹卡套管支撑件
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
规格
304-S3-PP-16TM — Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 16 mm Tube Size, Polypropylene Support Body
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 聚丙烯 |
| 五金材料 | 304 不锈钢 |
| 卡套管外径 | 16 mm |
| eClass (4.1) | 27060703 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174601 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
卡套管外径
|
长度
|
弯曲半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-PA-4T | Polyamide | 1/4 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-10TM | Polypropylene | 10 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-12TM | Polypropylene | 12 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-4T | Polypropylene | 1/4 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-6T | Polypropylene | 3/8 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-6TM | Polypropylene | 6 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-8TM | Polypropylene | 8 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PA-16T | Polyamide | 1 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PA-8T | Polyamide | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-10T | Polypropylene | 5/8 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-12T | Polypropylene | 3/4 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-14T | Polypropylene | 7/8 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-16T | Polypropylene | 1 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-18TM | Polypropylene | 18 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-25TM | Polypropylene | 25 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S5-PP-20T | Polypropylene | 1 1/4 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S5-PP-24T | Polypropylene | 1 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
| 316-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
