text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製ボンネット一体型ニードル・バルブ、0.37 Cv、1/4 インチ・サイズNPTおねじ x 1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、PCTFE製ステム・チップ

型番: SS-1KM4-S4

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.37
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ハンドル・タイプ フェノール樹脂製ノブ・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最高使用温度における最高使用圧力 200°F @ 4295 PSIG /93°C @ 296 BAR
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
オリフィス 0.172 インチ
室温における最高使用圧力 5000 PSIG @ 100°F/344 BAR @ 37℃
ステム・チップ材質 PCTFE
ステム・タイプ ソフト・シート型(PCTFE製)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
ストレート型、ソフト・シート型ステム

ボンネット一体型ニードル・バルブはコンパクトなニードル・バルブで、幅広いサイズ、形状、材質をご用意しており、さまざまな用途でご利用いただけます。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製ボンネット一体型ニードル・バルブ、0.37 Cv、1/4 インチ・サイズNPTおねじ x 1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、PCTFE製ステム・チップ

型番: SS-1KM4-S4
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型、ソフト・シート型ステム
ボンネット一体型ニードル・バルブはコンパクトなニードル・バルブで、幅広いサイズ、形状、材質をご用意しており、さまざまな用途でご利用いただけます。

仕様

SS-1KM4-S4 — ステンレス鋼製ボンネット一体型ニードル・バルブ、0.37 Cv、1/4 インチ・サイズNPTおねじ x 1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、PCTFE製ステム・チップ

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.37
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ハンドル・タイプ フェノール樹脂製ノブ・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最高使用温度における最高使用圧力 200°F @ 4295 PSIG /93°C @ 296 BAR
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
オリフィス 0.172 インチ
室温における最高使用圧力 5000 PSIG @ 100°F/344 BAR @ 37℃
ステム・チップ材質 PCTFE
ステム・タイプ ソフト・シート型(PCTFE製)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-1KF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-1KF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-1KM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1KS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1KS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1KS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1KS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1KS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-1KS8MM 316ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-20KF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-OKS2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。