text.skipToContent text.skipToNavigation

Шланговый штуцер из нерж. стали, трубный переходник 1/4 дюйма, внутр. диам. шланга 1/8 дюйма

零部件号:SS-2-HC-A-401

规格

属性
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Трубный переходник Swagelok®
Материал торцевого соединения Нержавеющая сталь 316
размер шланга, 1/8 дюйма
Максимальная температура, °F (°C) 450 (232)
Минимальная температура, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Соединители для пластиковых трубок

Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Шланговый штуцер из нерж. стали, трубный переходник 1/4 дюйма, внутр. диам. шланга 1/8 дюйма

零部件号:SS-2-HC-A-401
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

Соединители для пластиковых трубок
Торцевые соединения для различных шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают простоту выездного монтажа. В ассортимент входят трубные обжимные фитинги и трубные переходники Swagelok, фитинги с наружной резьбой NPT, фитинги с конической наружной резьбой ISO/BSP и муфты.

规格

SS-2-HC-A-401 — Шланговый штуцер из нерж. стали, трубный переходник 1/4 дюйма, внутр. диам. шланга 1/8 дюйма

属性
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Трубный переходник Swagelok®
Материал торцевого соединения Нержавеющая сталь 316
размер шланга, 1/8 дюйма
Максимальная температура, °F (°C) 450 (232)
Минимальная температура, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-3-HC-1-2 Brass 1/8 in. Male NPT - - 查看产品
B-5-HC-1-4 Brass 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-10-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 查看产品
SS-12-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-12-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 查看产品
SS-12-HC-A-1211 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-16-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-16-HC-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - 查看产品
SS-16-HC-A-1611 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-2-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 查看产品
SS-2-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-2-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 查看产品
SS-2-HC-A-201 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-3-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 查看产品
SS-3-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-3-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 查看产品
SS-4-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 查看产品
SS-4-HC-1-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-4-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-4-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-4-HC-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 查看产品
SS-4-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 查看产品
SS-4-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 查看产品
SS-4-HC-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 查看产品
SS-4-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 查看产品
SS-4-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-4-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-4-HC-A-6MTA 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-5-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 查看产品
SS-5-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-5-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-6-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-6-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-6-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 查看产品
SS-6-HC-1-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-6-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 查看产品
SS-6-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 查看产品
SS-6-HC-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 查看产品
SS-6-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-6-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-6-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-8-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-8-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 查看产品
SS-8-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 查看产品
SS-8-HC-1-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-8-HC-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 查看产品
SS-8-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-8-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

请稍候几分钟,不要关闭此页面