Support System — Bolted Plastic Clamp Tube Support
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Support System — Bolted Plastic Clamp Tube Support
Bolted plastic clamp supports offer versatility for mounting tubing and pipe. Three support kit configurations—single, twin, and single stacking—are available.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-PA-4T | Polyamide | 1/4 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1-PP-10TM | Polypropylene | 10 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1-PP-12TM | Polypropylene | 12 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1-PP-4T | Polypropylene | 1/4 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1-PP-6T | Polypropylene | 3/8 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1-PP-6TM | Polypropylene | 6 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S1-PP-8TM | Polypropylene | 8 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PA-16T | Polyamide | 1 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PA-8T | Polyamide | 1/2 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-10T | Polypropylene | 5/8 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-12T | Polypropylene | 3/4 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-14T | Polypropylene | 7/8 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-16T | Polypropylene | 1 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-16TM | Polypropylene | 16 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-18TM | Polypropylene | 18 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-25TM | Polypropylene | 25 mm | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S5-PP-20T | Polypropylene | 1 1/4 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 304-S5-PP-24T | Polypropylene | 1 1/2 in. | - | - | Produkt anzeigen |
| 316-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。