text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguera Termoplástica — Conexiones finales — Conectores para Manguera Termoplástica

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Manguera Termoplástica — Conexiones finales — Conectores para Manguera Termoplástica
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-TP12-TA12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-TP16-TA16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-TP4-AS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female JIC (AN) 37° Swivel - - Ver producto
SS-TP4-PM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-TP4-SL4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-TP4-TA4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-TP4-TM6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-TP6-TA6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-TP8-AS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female JIC (AN) 37° Swivel - - Ver producto
SS-TP8-PM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-TP8-SL8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-TP8-TA8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
S-TP8-TA8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.