|
41 系列球阀用执行机构安装支架成套件(131/151 型执行机构)
零部件号:SS-MB-41
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
安装支架成套件为您的世伟洛克阀门选择各种备件和附件。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。 |
目录
安装支架成套件
Features: On-off, switching, and crossover flow paths; Working pressures up to 3000 psig (206 bar); Temperatures from –65 to 300°F (–53 to 148°C); Environmental and heated-process applications; 1/16 to 3/4 in. and 3 to 12 mm end connections
Features: Swagelok® electric actuators can be used to control the position of many Swagelok ball valves; alternating- and direct-current models are available. An electrical signal is used to change valve position from remote locations. Integral limit switches provide an output signal of the valve position, even between positions.
Features: 40G, 40, 60, 83, H83, SK, and FKB Series Valves, AFS Ball Valves; Calculate valve operating torque; Choose actuators and related components; Select mounting bracket kits
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
40 series ball valve (standard) packing adjustment instructions, multilingual
Mounting Instructions for 40G Series, 40 Series, AFS Series, and SK Series Ball Valves to 140 Series Electric Actuators 130 / 150 Series Pneumatic Actuators 121 Series Pneumatic Actuators
规格
SS-MB-41 — 41 系列球阀用执行机构安装支架成套件(131/151 型执行机构)
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 Stainless Steel |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 针对系列 | 41 Series |
| eClass (4.1) | 27221302 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37019204 |
| eClass (6.1) | 37019204 |
| eClass (10.1) | 37019204 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-1K-6 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-MB-41 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-MB-43 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-MB-43Y | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-MB-44 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-MB-45 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-MB-45Y | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-MB-62 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-MB-62-133 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-MB-63 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-MB-63-131 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-MB-65 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-MB-65-135 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-MB-67 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-MB-68 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-MB-83-131 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-MB-83-133 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-41G | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-43 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-43G | Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-43G-133 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-43G-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-43Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-44 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-45 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-45-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-45Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-62 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-62-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-62-F04-11DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-63 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-63-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-63-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-65 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-65-135 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-65-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-67 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-68 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-83-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-83-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-83-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-MB-AFS-F05-14DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
