text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢高压波纹管密封阀,1/4 in. 世伟洛克卡套管接头,NC 执行机构

零部件号:SS-HBS4-C

规格

属性
アクチュエーター型式 HB シリーズ・アクチュエーター
アクチュエーター作動モード スプリング・リターン型ノーマル・クローズ
アクチュエーター・タイプ 空気式
ベローズ材質 316Lステンレス鋼
ボディ材質 316Lステンレス鋼
ボディ・シール なし
洗浄プロセス 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.3
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ガスケット 316Lステンレス鋼(PTFE被膜)製ガスケット
最高温度、°F (°C) 150 (65)
最高使用温度における最高使用圧力 150°F @ 3220 PSIG /65°C @ 221 BAR
最低温度、 °F (°C) -40 (-40)
室温における最高使用圧力 3500 PSIG @ 100°F/241 BAR @ 37℃
サービス・クラス 一般用
ステム・チップ材質 PCTFE
ステム・タイプ コーン型ステム・チップ
表面仕上げ Ra 20 µin
試験 SCS-00020 に基づいたヘリウム・リーク・テスト
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
ストレート型、アクチュエーター付き

パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

不锈钢高压波纹管密封阀,1/4 in. 世伟洛克卡套管接头,NC 执行机构

零部件号:SS-HBS4-C
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

ストレート型、アクチュエーター付き
パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

规格

SS-HBS4-C — 不锈钢高压波纹管密封阀,1/4 in. 世伟洛克卡套管接头,NC 执行机构

属性
アクチュエーター型式 HB シリーズ・アクチュエーター
アクチュエーター作動モード スプリング・リターン型ノーマル・クローズ
アクチュエーター・タイプ 空気式
ベローズ材質 316Lステンレス鋼
ボディ材質 316Lステンレス鋼
ボディ・シール なし
洗浄プロセス 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.3
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ガスケット 316Lステンレス鋼(PTFE被膜)製ガスケット
最高温度、°F (°C) 150 (65)
最高使用温度における最高使用圧力 150°F @ 3220 PSIG /65°C @ 221 BAR
最低温度、 °F (°C) -40 (-40)
室温における最高使用圧力 3500 PSIG @ 100°F/241 BAR @ 37℃
サービス・クラス 一般用
ステム・チップ材質 PCTFE
ステム・タイプ コーン型ステム・チップ
表面仕上げ Ra 20 µin
試験 SCS-00020 に基づいたヘリウム・リーク・テスト
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
eClass (10.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183102
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-HBS4-O 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-HBS6-C 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-HBS6MM-C 316L Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-HBV51-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 查看产品
SS-HBVCR4-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 查看产品
SS-HBVS4-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-HBVVCR4-C 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面