|
Faltenbalgventil, Edelstahl, mit Körperdichtscheibe, 3/8 Zoll TSW und 1/2 Zoll TBW, PCTFE-Spindelspitze, SC-11 gereinigt, pneumatischer Steuerkopf, normal geschlossen
Part #: SS-6BK-TW-1C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Straight Pattern, with ActuatorIsolate system fluids and achieve reliable, leak-tight performance with Swagelok bellows valves which use a packless design and a welded seal. Bellows valves are ideal for applications where the seal to atmosphere is critical, and we offer multiple options for general and high-purity service. Log in or Register to view price お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Faltenbalgventil, Edelstahl, mit Körperdichtscheibe, 3/8 Zoll TSW und 1/2 Zoll TBW, PCTFE-Spindelspitze, SC-11 gereinigt, pneumatischer Steuerkopf, normal geschlossen
Log in or Register to view price
Catalogs
Straight Pattern, with Actuator
Swagelok® B series bellows-sealed valves are available in a range of configurations to meet a variety of system needs. Gasketed and weld body-to-bellows seals, shutoff and regulating stem tips, and several end connections are offered.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
The Swagelok® 3-valve manifold uses bellows-sealed valves for systems with difficult fluid containment requirements. Features: 316 stainless steel bodies, Swagelok B or U series bellows valves for general or severe service, pipe fitting, flange, and Swagelok tube fitting end connections
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Bellows, Stem Tip/Adapter, Bellows/Stem/Stem Tip/Adapter, and Gasket Kits for Swagelok® bellows-sealed valves
Specifications
SS-6BK-TW-1C — Faltenbalgventil, Edelstahl, mit Körperdichtscheibe, 3/8 Zoll TSW und 1/2 Zoll TBW, PCTFE-Spindelspitze, SC-11 gereinigt, pneumatischer Steuerkopf, normal geschlossen
| Attribute | Value |
|---|---|
| Actuator Model | Serie 1 |
| Actuator Operation Mode | Federrückholung, normal geschlossen |
| Actuator Type | Pneumatisch |
| Bellows Material | Edelstahl 321 |
| Body Material | Edelstahl 316 |
| Body Seal | Dichtung weich dichtend |
| Cleaning Process | Spezialreinigung und -verpackung (SC-11) |
| Connection 1 Size | 3/8 Zoll |
| Connection 1 Type | Muffenschweißende |
| Connection 2 Size | 1/2 Zoll |
| Connection 2 Type | Rohrstumpfschweißenden |
| CV Maximum | 0.86 |
| Flow Pattern | 2-WegeGerade |
| Gasket | Dichtung aus Edelstahl 316 mit PTFE-Beschichtung |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 200 (93) |
| Max Temperature Pressure Rating | 93°C bei 8,6 BAR/200°F bei 125 PSIG |
| Minimum Temperature, °F (°C) | -20 (-28) |
| Room Temperature Pressure Rating | 8,6 BAR bei 37 °C /125 PSIG bei 100 °F |
| Service Class | Allgemeines |
| Stem Tip Material | PCTFE |
| Stem Type | Konisch |
| Surface Finish | Standard |
| Testing | Helium-Dichtigkeitsprüfung gemäß SCS-00020 |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010201 |
| eClass (6.1) | 37010201 |
| eClass (10.1) | 37010201 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141609 |
| UNSPSC (15.1) | 40141609 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10BK-MM-1C | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-12BK-MM-1C | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4BK-1C | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4BK-1O | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-4BK-V51-1C | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female VCR | View Product |
| SS-4BK-V51-1CM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female VCR | View Product |
| SS-4BK-VCR-1C | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | View Product |
| SS-6BK-1C | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-6BK-1O | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-6BK-MM-1C | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-6BK-MM-1O | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-8BK-1C | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-8BK-1O | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
| SS-8BK-VCR-1C | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | View Product |
| SS-8BK-VCR-1O | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | View Product |
| SS-8BK-VCRVP-1C | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
