|
155 系列气动弹簧复位执行机构
부품 번호: MS-155-SR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
공압식 액츄에이터스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 경고: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
경고: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
카탈로그
공압식 액츄에이터
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
사양
MS-155-SR — 155 系列气动弹簧复位执行机构
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 작동 범위 | 180° 执行 |
| 개폐기 공기 배출 부피 평방인치(cm3) | 30.5 (500) |
| 개폐기 작동 모드 | 弹簧回位 |
| 세정 공정 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 시리즈 | 155 系列 |
| eClass (4.1) | 27220202 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 27229102 |
| eClass (6.1) | 27229102 |
| eClass (10.1) | 27229102 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-131-DA | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-131-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-131-SR-HT | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-133-DA | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-133-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-133-SR-HT | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-135-DA | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-135-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-151-DA | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-151-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-151-SR-HT | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-153-DA | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-153-SR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
