text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguera Push-on para Servicio General, 1/2 pulg. Tamaño de la Manguera, Azul

Referencia #: PB-8-GY

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Buna N
Color de la manguera Gray
Longitud de la Manguera Determinado por su Centro Autorizado de Ventas y Servicio
Tamaño de la Manguera 1/2 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Mínima Temperatura, °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 37110105
eClass (5.1.4) 37110190
eClass (6.0) 37110100
eClass (6.1) 37110100
eClass (10.1) 37110100
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Manguera de goma serie PB

Disponible manguera Swagelok con ánima de goma y refuerzo de fibra de rayón para aplicaciones generales de aire comprimido, transferencia de aceite y otras.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Manguera Push-on para Servicio General, 1/2 pulg. Tamaño de la Manguera, Azul

Referencia #: PB-8-GY
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguera de goma serie PB
Disponible manguera Swagelok con ánima de goma y refuerzo de fibra de rayón para aplicaciones generales de aire comprimido, transferencia de aceite y otras.

Especificaciones

PB-8-GY — Manguera Push-on para Servicio General, 1/2 pulg. Tamaño de la Manguera, Azul

Atributo Valor
Material del Cuerpo Buna N
Color de la manguera Gray
Longitud de la Manguera Determinado por su Centro Autorizado de Ventas y Servicio
Tamaño de la Manguera 1/2 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Mínima Temperatura, °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 37110105
eClass (5.1.4) 37110190
eClass (6.0) 37110100
eClass (6.1) 37110100
eClass (10.1) 37110100
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
K-PB-16-RD Buna N - - - - Ver producto
PB-12 Buna N - - - - Ver producto
PB-12-250 Buna N - - - - Ver producto
PB-12-BK Buna N - - - - Ver producto
PB-12-GY Buna N - - - - Ver producto
PB-12-RD Buna N - - - - Ver producto
PB-16 Buna N - - - - Ver producto
PB-4 Buna N - - - - Ver producto
PB-4-250 Buna N - - - - Ver producto
PB-4-BK Buna N - - - - Ver producto
PB-4-GR Buna N - - - - Ver producto
PB-4-GY Buna N - - - - Ver producto
PB-4-RD Buna N - - - - Ver producto
PB-6 Buna N - - - - Ver producto
PB-6-250 Buna N - - - - Ver producto
PB-6-BK Buna N - - - - Ver producto
PB-6-GR Buna N - - - - Ver producto
PB-6-RD Buna N - - - - Ver producto
PB-6-YW Buna N - - - - Ver producto
PB-8 Buna N - - - - Ver producto
PB-8-250 Buna N - - - - Ver producto
PB-8-BK Buna N - - - - Ver producto
PB-8-GR Buna N - - - - Ver producto
PB-8-RD Buna N - - - - Ver producto
PB-8-YW Buna N - - - - Ver producto

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.