text.skipToContent text.skipToNavigation

多用途推入连接式软管,3/8 in. 软管尺寸,红色

零部件号:PB-6-RD

规格

属性
阀体材料 丁腈橡胶
软管颜色 红色
软管长度 按英尺定价
软管尺寸 由您的授权销售与服务中心决定
最高温度,°F (°C) 200 (93)
最低温度, °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 37110105
eClass (5.1.4) 37110190
eClass (6.0) 37110100
eClass (6.1) 37110100
eClass (10.1) 37110100
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
PB 系列橡胶软管

查找适合压缩空气、油输送和其他一般应用的带有纤维编织层的世伟洛克橡胶内管软管。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

多用途推入连接式软管,3/8 in. 软管尺寸,红色

零部件号:PB-6-RD
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

PB 系列橡胶软管
查找适合压缩空气、油输送和其他一般应用的带有纤维编织层的世伟洛克橡胶内管软管。

规格

PB-6-RD — 多用途推入连接式软管,3/8 in. 软管尺寸,红色

属性
阀体材料 丁腈橡胶
软管颜色 红色
软管长度 按英尺定价
软管尺寸 由您的授权销售与服务中心决定
最高温度,°F (°C) 200 (93)
最低温度, °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 37110105
eClass (5.1.4) 37110190
eClass (6.0) 37110100
eClass (6.1) 37110100
eClass (10.1) 37110100
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
K-PB-16-RD Buna N - - - - 查看产品
PB-12 Buna N - - - - 查看产品
PB-12-250 Buna N - - - - 查看产品
PB-12-BK Buna N - - - - 查看产品
PB-12-GY Buna N - - - - 查看产品
PB-12-RD Buna N - - - - 查看产品
PB-16 Buna N - - - - 查看产品
PB-4 Buna N - - - - 查看产品
PB-4-250 Buna N - - - - 查看产品
PB-4-BK Buna N - - - - 查看产品
PB-4-GR Buna N - - - - 查看产品
PB-4-GY Buna N - - - - 查看产品
PB-4-RD Buna N - - - - 查看产品
PB-6 Buna N - - - - 查看产品
PB-6-250 Buna N - - - - 查看产品
PB-6-BK 丁腈橡胶 - - - - 查看产品
PB-6-GR 丁腈橡胶 - - - - 查看产品
PB-6-YW 丁腈橡胶 - - - - 查看产品
PB-8 丁腈橡胶 - - - - 查看产品
PB-8-250 丁腈橡胶 - - - - 查看产品
PB-8-BK 丁腈橡胶 - - - - 查看产品
PB-8-GR 丁腈橡胶 - - - - 查看产品
PB-8-GY 丁腈橡胶 - - - - 查看产品
PB-8-RD 丁腈橡胶 - - - - 查看产品
PB-8-YW 丁腈橡胶 - - - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面