|
Multi-Purpose Push-On Hose, 3/8 in. Hose Size, Green
零部件号:PB-6-GR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
PB 系列橡胶软管查找适合压缩空气、油输送和其他一般应用的带有纤维编织层的世伟洛克橡胶内管软管。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
目录
PB 系列橡胶软管
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
规格
PB-6-GR — Multi-Purpose Push-On Hose, 3/8 in. Hose Size, Green
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 丁腈橡胶 |
| 软管颜色 | 绿色 |
| 软管长度 | 按英尺定价 |
| 软管尺寸 | 由您的授权销售与服务中心决定 |
| 最高温度,°F (°C) | 200 (93) |
| 最低温度, °F (°C) | -40 (-40) |
| eClass (4.1) | 37110105 |
| eClass (5.1.4) | 37110190 |
| eClass (6.0) | 37110100 |
| eClass (6.1) | 37110100 |
| eClass (10.1) | 37110100 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142000 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-PB-16-RD | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-12 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-12-250 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-12-BK | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-12-GY | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-12-RD | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-16 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-4 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-4-250 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-4-BK | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-4-GR | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-4-GY | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-4-RD | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-6 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-6-250 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-6-BK | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-6-RD | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-6-YW | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-8 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-8-250 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-8-BK | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-8-GR | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-8-GY | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-8-RD | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-8-YW | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
