text.skipToContent text.skipToNavigation

多用途推入连接式软管,1/4 in. 软管,蓝色,250 英尺(76 m) 连续管段

Art.-Nr.: PB-4-250

Technische Daten

Attribute Wert
Body Material 丁腈橡胶
Hose Color 蓝色
Hose Length 250 英尺
Hose Size 1/4 in.
Maximum Temperature, °F (°C) 200 (93)
Minimum Temperature, °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 37110105
eClass (5.1.4) 37110190
eClass (6.0) 37110100
eClass (6.1) 37110100
eClass (10.1) 37110100
UNSPSC (4.03) 40141500
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 40142009
PB Series Rubber Hose

Find Swagelok rubber core hoses with rayon fiber reinforcement for your compressed air, oil transfer, and other general applications.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Warnung: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

多用途推入连接式软管,1/4 in. 软管,蓝色,250 英尺(76 m) 连续管段

Art.-Nr.: PB-4-250
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

PB Series Rubber Hose
Find Swagelok rubber core hoses with rayon fiber reinforcement for your compressed air, oil transfer, and other general applications.

Technische Daten

PB-4-250 — 多用途推入连接式软管,1/4 in. 软管,蓝色,250 英尺(76 m) 连续管段

Attribute Wert
Body Material 丁腈橡胶
Hose Color 蓝色
Hose Length 250 英尺
Hose Size 1/4 in.
Maximum Temperature, °F (°C) 200 (93)
Minimum Temperature, °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 37110105
eClass (5.1.4) 37110190
eClass (6.0) 37110100
eClass (6.1) 37110100
eClass (10.1) 37110100
UNSPSC (4.03) 40141500
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 40142009
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
K-PB-16-RD Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-12 Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-12-250 Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-12-BK Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-12-GY Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-12-RD Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-16 Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-4 Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-4-BK Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-4-GR Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-4-GY Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-4-RD Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-6 Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-6-250 Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-6-BK Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-6-GR Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-6-RD Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-6-YW Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-8 Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-8-250 Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-8-BK Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-8-GR Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-8-GY Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-8-RD Buna N - - - - Produkt anzeigen
PB-8-YW Buna N - - - - Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.