プッシュ・オン式多目的ホース、ホース内径サイズ:1 インチ、ブルー
零部件号:PB-16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
PBシリーズ・ゴム・ホース圧縮エアー、送油などの一般的なアプリケーションでは、Swagelokゴム・コア・ホース(レーヨン繊維製補強材)をご利用ください。 登录或注册查看价格 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
目录
PBシリーズ・ゴム・ホース
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
规格
PB-16 — プッシュ・オン式多目的ホース、ホース内径サイズ:1 インチ、ブルー
属性 | 值 |
---|---|
ボディ材質 | ブナN |
ホース・カラー | ブルー |
ホース長さ | スウェージロック指定販売会社にて指定します |
ホース・サイズ | 1 インチ |
最高温度、°F (°C) | 200 (93) |
最低温度、 °F (°C) | -40 (-40) |
eClass (4.1) | 37110105 |
eClass (5.1.4) | 37110190 |
eClass (6.0) | 37110100 |
eClass (6.1) | 37110100 |
eClass (10.1) | 37110100 |
UNSPSC (4.03) | 40142009 |
UNSPSC (10.0) | 40142000 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 40142009 |
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
K-PB-16-RD | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-12 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-12-250 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-12-BK | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-12-GY | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-12-RD | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-4 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-4-250 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-4-BK | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-4-GR | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-4-GY | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-4-RD | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-6 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-6-250 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-6-BK | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-6-GR | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-6-RD | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-6-YW | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-8 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-8-250 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-8-BK | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-8-GR | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-8-GY | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-8-RD | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-8-YW | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。