text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 3/4 po x filetage conique ISO femelle 3/4 po

型番: SS-1210-7-12RT

仕様

属性
ボディ材質 Acier inoxydable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/4 po
コネクション1 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
コネクション2 サイズ 3/4 po
コネクション2 タイプ Taraudage conique ISO
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
ストレート型

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 3/4 po x filetage conique ISO femelle 3/4 po

型番: SS-1210-7-12RT
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

仕様

SS-1210-7-12RT — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 3/4 po x filetage conique ISO femelle 3/4 po

属性
ボディ材質 Acier inoxydable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/4 po
コネクション1 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
コネクション2 サイズ 3/4 po
コネクション2 タイプ Taraudage conique ISO
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
B-1010-7-6 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-1010-7-8 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-1210-7-12 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-12M0-7-4RT 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
B-1410-7-12 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-1810-7-16 真ちゅう 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-200-7-2 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-200-7-4 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-400-7-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-400-7-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-400-7-4RG 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
B-400-7-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-400-7-8 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-600-7-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-600-7-4RT 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
B-600-7-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-600-7-8 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-6M0-7-4RG 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
B-810-7-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
HC-810-7-8 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
M-400-7-4 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
M-810-7-8 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
S-1210-7-12 炭素鋼チューブ 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
S-810-7-8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-100-7-2 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-100-7-4 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-1010-7-12 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-1010-7-6 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-1010-7-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-10M0-7-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-10M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-10M0-7-4RJ 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-10M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-10M0-7-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-10M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-10M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-10M0-7-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-10M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-10M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-10M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-1210-7-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-1210-7-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-1210-7-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-12M0-7-0007 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-12M0-7-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-12M0-7-12RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-12M0-7-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-12M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-12M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-12M0-7-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-12M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-12M0-7-6RJ 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-12M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-12M0-7-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-12M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-12M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-12M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-12M0-7-M20X1.5RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 M20 x 1.5 めねじゲージ 製品を見る
SS-1410-7-12 316 ステンレス鋼 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-15M0-7-8 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-1610-7-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-1610-7-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-1610-7-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-16M0-7-8 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-18M0-7-8 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-2000-7-20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-200-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-200-7-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-200-7-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-200-7-4RG 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-20M0-7-12 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-20M0-7-8 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-22M0-7-12 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-22M0-7-12RP 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-2400-7-24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-25M0-7-16 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-25M0-7-16RP 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-300-7-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-3M0-7-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-3M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-400-7-12 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-400-7-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-400-7-2RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-400-7-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-400-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-400-7-4RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-400-7-4RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-400-7-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-400-7-4SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-400-7-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-400-7-6RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-400-7-6RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-400-7-6RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-400-7-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-400-7-8RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 製品を見る
SS-400-7-8RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 製品を見る
SS-400-7-8RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-500-7-4 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-600-7-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-600-7-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-600-7-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-600-7-4RG 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 製品を見る
SS-600-7-4RJ 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 内螺纹 (RJ) 製品を見る
SS-600-7-4RT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 製品を見る
SS-600-7-6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-600-7-6RG 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 製品を見る
SS-600-7-6RJ 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 内螺纹 (RJ) 製品を見る
SS-600-7-6RT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 锥形内螺纹 製品を見る
SS-600-7-8 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-600-7-8RG 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 製品を見る
SS-600-7-8RJ 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 内螺纹 (RJ) 製品を見る
SS-600-7-8RT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 锥形内螺纹 製品を見る
SS-6M0-7-2 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-6M0-7-2RG 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 製品を見る
SS-6M0-7-2RP 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 平行内螺纹 製品を見る
SS-6M0-7-2RT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. ISO 锥形内螺纹 製品を見る
SS-6M0-7-4 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-6M0-7-4RG 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 製品を見る
SS-6M0-7-4RJ 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 内螺纹 (RJ) 製品を見る
SS-6M0-7-4RP 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 平行内螺纹 製品を見る
SS-6M0-7-4RT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 製品を見る
SS-6M0-7-6 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-6M0-7-6RG 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 製品を見る
SS-6M0-7-6RT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 锥形内螺纹 製品を見る
SS-6M0-7-8 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-6M0-7-8RG 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 製品を見る
SS-6M0-7-8RJ 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 内螺纹 (RJ) 製品を見る
SS-6M0-7-8RT 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. ISO 锥形内螺纹 製品を見る
SS-810-7-12 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-810-7-16 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-810-7-4 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-810-7-4RJ 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 内螺纹 (RJ) 製品を見る
SS-810-7-4RT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 製品を見る
SS-810-7-6 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT 製品を見る
SS-810-7-6RG 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 平行(压力表用)内螺纹 製品を見る
SS-810-7-6RJ 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. ISO 内螺纹 (RJ) 製品を見る
SS-810-7-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-810-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-810-7-8RG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-810-7-8RJ 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) 製品を見る
SS-810-7-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-810-7-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-8M0-7-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-8M0-7-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-8M0-7-4RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-8M0-7-4RJ 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) 製品を見る
SS-8M0-7-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8M0-7-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 製品を見る
SS-8M0-7-6RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-8M0-7-6RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8M0-7-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-8M0-7-8RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread 製品を見る
SS-8M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) 製品を見る
SS-8M0-7-8RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。