Swagelok® 퀵 커넥트는 푸시 연결(Push-to-Connect) 작동 방식 덕분에 비틀거나, 돌리거나, 렌치를 사용하지 않고도 손쉽고 효율적으로 연결을 만들 수 있습니다.
Swagelok 퀵 커넥트는 광범위한 구성, 스템, 몸체 커넥터, 연결구로 공급 가능합니다. 옵션에는 싱글 엔드, 더블 엔드 차단 모델과 더불어 관통 유로형, 계장, 미니어처, PTFE 씰 구조가 포함됩니다.
- 키 가공이 된 경우를 제외하고, 모든 퀵 커넥트 스템은 같은 시리즈와 크기의 퀵 커넥트 몸체에 장착됩니다
- 튜브 어댑터, ISO 및 AN 나사 연결구, 파이프 용접을 포함한 다양한 연결구로 공급 가능합니다
- 관통 유로형 버전에는 컴팩트 디자인과 몸체를 분해하지 않고 손쉽게 교체할 수 있는 O-링이 적용되어 있습니다
- 미니어처 버전은 손가락으로 간단히 조작할 수 있는 가벼운 컴팩트 디자인이 적용되었으며, 유출과 공기 유입을 줄일 수 있도록 낮은 무용 용적으로 설계되었습니다
- PTFE 씰 버전은 공기 유입과 유출을 줄여주는 플러시 밸브 구조와 함께 보호 가능하도록 오목한 씰이 적용되어 있습니다.
밸브 선택에 도움이 필요하십니까?
퀵 커넥트 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
関連資料/コラム記事
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.