世伟洛克® 快速接头采用推入式连接方式,无需扭转、转动或使用扳手,即可轻松高效地完成连接。
世伟洛克快速接头有多种配置、管茎和管体连接,以及端接可供选择。可选项包括单端和双端关断型号以及全流量、仪表、微型和 PTFE 密封设计。
- 除非采用键式连接,否则任何快速接头管茎均能适配相同系列和尺寸的快速接头管体
- 有多种端接可供选择,包括卡套管转换接头、ISO 和 AN 螺纹连接以及公称管焊接
- 全流量型号设计紧凑,并配有 O 型圈,无需拆卸管体即可轻松更换
- 微型型号设计轻巧紧凑,便于指尖操作,死区容积小,可减少溢出和夹气。
- PTFE 密封型号采用冲洗阀设计,可减少夹气和溢出,同时密封件凹入以提供保护。
在阀门选型方面需要帮助吗?
Schnellkupplungen — Kategorien
Ersatzteile und Zubehör
Ersatz- und Zubehörteile für Edelstahl-Schnellkupplungen, einschließlich Spindelschutzstecker sowie reguläre und druckbelastete Körperschutzstecker.
Instrumentierungs-Schnellkupplungen
Schnellkupplungen für Messgeräte mit einem O-Ring-Spindeleinsatz für eine verbesserte Absperrung und einfache Steckverbindung.
Miniatur-Schnellkupplungen
Einfach zu bedienende Miniatur-Schnellkupplungen in leichter, kompakter Ausführung, mit geringem Totvolumen zur Minimierung von Freisetzungen und Lufteintrag.
PTFE gedichtete Schnellkupplungen
Einfach zu bedienende Schnellkupplungen mit PTFE-Dichtung und Spülventil zur Minimierung von Lufteinschlüssen und Freisetzungen.
Schnellkupplungen für vollen Durchfluss
Schnellkupplungen für vollen Durchfluss ohne Blendenbegrenzung. Der O-Ring kann einfach ohne Demontage des Ventilkörpers ausgetauscht werden.
快速接头目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。
使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本
逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。
如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte
Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.