目录
스페어 부품 및 액세서리 — 엘리먼트 키트
다양한 가스켓, 스프링 및 엘리먼트 키트로 스웨즈락 필터의 효과와 효율성을 유지합니다.
Filters, FW, F, and TF Series
Features: Remove system particulate contaminants; Gas and liquid service; 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm end connections; Stainless steel and brass materials
Gas Filters—FC Series
Features: Coalescing or particle filtration; Designed for on-line process analyzers; Easy element replacement; 1/8 in., 1/4 in., and 6 mm end connections
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE-15K-FC-03 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| GE-15K-FC-10 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2F-K4-05 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2F-K4-15 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2F-K4-2 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2F-K4-60 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2F-K4-7 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-4F-K4-05 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-4F-K4-140 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-4F-K4-15 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-4F-K4-2 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-4F-K4-230 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-4F-K4-40 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-4F-K4-440 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-4F-K4-60 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-4F-K4-7 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-4F-K4-90 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-8F-K4-05 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-8F-K4-140 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-8F-K4-15 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-8F-K4-2 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-8F-K4-230 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-8F-K4-40 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-8F-K4-440 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-8F-K4-60 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-8F-K4-7 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| SS-8F-K4-90 | - | - | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
