Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, y D — Modelo en Ángulo, Vástago de regulación
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, y D — Modelo en Ángulo, Vástago de regulación
Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.
Integral-Bonnet Needle Valves, O, 1, 18, 20, and 26 Series
Features: Live-loaded packing system; Compact design; Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 600°F (315°C)
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1RM4-S4-A | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-1RS4-A | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-1RS6-A | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-ORS2-A | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-1RF4-A | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-1RM4-A | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1RM4-S4-A | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-1RS4-A | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-1RS6-A | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-1RS6MM-A | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-1RS8-A | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-1RS8MM-A | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-ORF2-A | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-ORS2-A | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
