针形阀和计量阀 — 拨动开关阀 — 直通型,手动执行
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
针形阀和计量阀 — 拨动开关阀 — 直通型,手动执行
凭借拨动开关阀可实现快捷方便的开关操作。
Toggle Valves, OG, 1G, and 92 Series
Features: Manual and pneumatically actuated models; Straight, angle, and cross body patterns; 316 SS and brass body materials
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1GF2 | Brass | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| B-1GF4 | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| B-1GM4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-1GS4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-OGS2 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-1GF4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-1GS4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-1GS6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | Afficher le produit |
| SS-1GS6MM | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | Afficher le produit |
| SS-1GS8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | Afficher le produit |
| SS-OGS2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | Afficher le produit |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
