目录
球阀和四分之一圈旋塞阀 — 三件式耳轴式球阀,83 和 H83 系列 — 高压 2 通直通型
Цапфовые шаровые краны (серии 83 и H83) обеспечивают стабильную и надёжную работу при различных условиях давления. Отличаются компактными габаритами, высокой пропускной способностью, легким управлением при низком крутящем моменте и совместимостью с широким диапазоном температур. Утверждение типа ECE R110 качестве опции.
Trunnion Ball Valves, 83 Series and H83 Series
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); 1/8 to 1/2 in. and 6 to 12 mm Swagelok® tube fitting or NPT end connections; 316 stainless steel materials
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-H83PF4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 查看产品 |
| SS-H83PS4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 查看产品 |
| SS-H83PS6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 查看产品 |
| SS-H83PS6MM | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 查看产品 |
| SS-H83PS8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 查看产品 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
