目录
球阀和四分之一圈旋塞阀 — 一件式仪表球阀,40G 和 40 系列 — 4 通交叉转换
40 系列一件式仪表球阀在多个行业中已可靠运行近 40 年。世伟洛克改进了阀门的结构并开发了创新的装配工艺。其成果就是 40G 系列球阀,该阀具有更大的工作温度额定值、更高的热循环能力和更低的泄漏可能性。
One-Piece Instrumentation Ball Valves, 40G Series and 40 Series
Features: On-off, switching, and crossover flow paths; Working pressures up to 3000 psig (206 bar); Temperatures from –65 to 300°F (–53 to 148°C); Environmental and heated-process applications; 1/16 to 3/4 in. and 3 to 12 mm end connections
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-43YF2 | Brass | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | 查看产品 |
B-45YF8 | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | 查看产品 |
SS-43YF2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | 查看产品 |
SS-43YF2-125 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
SS-43YFS2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 查看产品 |
SS-43YFS2-049 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 查看产品 |
SS-43ZFS2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 查看产品 |
SS-45YF8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | 查看产品 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.